H1052/4/d1xh1 | Toplokanalna tehnika pribor | Topli kanal razvodni sistem | H | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
H1052/4/d1xh1

Distančna podložka, za centriranje

H1052/4/d1xh1

3.7165
7,12 W/mK

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

d3 d2 Typ d1 h1 Naročniška oznaka
6,2 12 4 20 5 H1052/4/20x5
8,2 14 4 25 5 H1052/4/25x5
12,2 14 4 25 5
H1052/4/25x5x12,2
8,2 14 4 25 10 H1052/4/25x10
12,2 14 4 25 10
H1052/4/25x10x12,2