H1055/1/d1xl1xd2 | Toplokanalna tehnika pribor | Topli kanal razvodni sistem | H | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
H1055/1/d1xl1xd2

Dolivna šoba, vmesna šoba

H1055/1/d1xl1xd2

52 + 2 HRC
1.2343

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 l4 l3 l2 d3 Typ d1 l1 d2 Naročniška oznaka Podatki CAD
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 36 6 H1055/1/16x36x6
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 56 6 H1055/1/16x56x6