H1055/5/d1xl1xd2 | Toplokanalna tehnika pribor | Topli kanal razvodni sistem | H | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
H1055/5/d1xl1xd2

0, vmesni prostor za filter

H1055/5/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

w1 t1 d3 Typ d1 l1 d2 Naročniška oznaka Podatki CAD
1,75 6,9 5 5 M24x1,5 56 8 H1055/5/24x56x8