H5050/d1xl1xb1 | Toplokanalna tehnika pribor | Topli kanal razvodni sistem | H | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
H5050/d1xl1xb1

Filter z robovi

H5050/d1xl1xb1

46 HRC
1.2343

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

A n2 n1 l2 d2 d1 l1 b1 Naročniška oznaka
155 6 12 37 7,2 14 45 0,35 H5050/14x45x0,35
189 6 12 35 12 20 45 0,45 H5050/20x45x0,45
266 7 14 38 17 25 50 0,5 H5050/25x50x0,5