K3621/b1xl1xs1Mat | Maloserijska orodja | Oblikovni sistem | K | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
K3621/b1xl1xs1Mat

Mould insert, moving half

K3621/b1xl1xs1Mat

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 d9 d7 d6 d5 d4 d3 d1 b1 l1 s1 Mat Naročniška oznaka Podatki CAD
4 136 68 122 122 72 122 10 M6 M8 M8 29 M10 20 156 156 46 1.2767 K3621/156x156x46/1.2767
4 136 68 122 122 72 122 10 M6 M8 M8 29 M10 20 156 156 46 Toolox33 K3621/156x156x46/Toolox33
4 136 68 122 122 72 122 10 M6 M8 M8 29 M10 20 156 156 56 1.2767 K3621/156x156x56/1.2767
4 136 68 122 122 72 122 10 M6 M8 M8 29 M10 20 156 156 56 Toolox33 K3621/156x156x56/Toolox33
4 216 90 148 148 150 202 10 M6 M10 M8 36 M10 26 190 246 46 1.2767 K3621/190x246x46/1.2767
4 216 90 148 148 150 202 10 M6 M10 M8 36 M10 26 190 246 46 Toolox33 K3621/190x246x46/Toolox33
4 216 90 148 148 150 202 10 M6 M10 M8 36 M10 26 190 246 66 1.2767 K3621/190x246x66/1.2767
4 216 90 148 148 150 202 10 M6 M10 M8 36 M10 26 190 246 66 Toolox33 K3621/190x246x66/Toolox33
5 264 130 200 200 186 244 10 M6 M12 M8 41 M12 30 246 296 56 1.2767 K3621/246x296x56/1.2767
5 264 130 200 200 186 244 10 M6 M12 M8 41 M12 30 246 296 56 Toolox33 K3621/246x296x56/Toolox33