K5120/b1xl1xs1/Mat | Osnovno orodje 75x75 | Oblikovni sistem | K | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
K5120/b1xl1xs1/Mat

Oblikovna plošča

K5120/b1xl1xs1/Mat

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

b1 l1 s1 Mat Naročniška oznaka Podatki CAD
75 75 20 1.2083 K5120/075x075x20/1.2083
75 75 20 1.2085 K5120/075x075x20/1.2085
75 75 20 1.2343 K5120/075x075x20/1.2343
75 75 30 1.2083 K5120/075x075x30/1.2083
75 75 30 1.2085 K5120/075x075x30/1.2085
75 75 30 1.2343 K5120/075x075x30/1.2343
75 75 40 1.2083 K5120/075x075x40/1.2083
75 75 40 1.2085 K5120/075x075x40/1.2085
75 75 40 1.2343 K5120/075x075x40/1.2343
75 75 50 1.2083 K5120/075x075x50/1.2083