KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat | Oblikovna plošča | Posamezne plošče | K | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
KR20/b1xl1xs1xb4xt1/Mat

Okvirna plošča

Izbira različice izdelka

d1 b1 l1 s1 b4 t1 1.1730 1.2083 1.2085 1.2099HASCO.M 1.2162 1.2311 1.2312 1.2343 1.2343ESU 1.2379 1.2436 1.2767 Toolox33
30 246 296 56 140 25
30 246 296 66 140 32
30 246 296 76 140 40
Standardno
Posebna izdelava