K2501/196x196xs1
Orodje z drsniki, snemalna izvedba
Izbira različice izdelka
Pos14 |
Pos13 |
Pos12 |
Pos11 |
Pos9 |
t1 |
s2 |
b1 |
l1 |
s1 |
Naročniška oznaka |
Podatki CAD |
Z31/6x40 |
Z31/10x25 |
Z1000W/66/18 |
Z1000W/66/20 |
Z010/18x125 |
23 |
66 |
196 |
196 |
25 |
K2501/196x196x25
|
|
Z31/6x40 |
Z31/10x25 |
Z1000W/66/18 |
Z1000W/66/20 |
Z010/18x125 |
30 |
66 |
196 |
196 |
32 |
K2501/196x196x32
|
|
Z31/6x40 |
Z31/10x35 |
Z1000W/76/18 |
Z1000W/76/20 |
Z010/18x125 |
38 |
76 |
196 |
196 |
40 |
K2501/196x196x40
|
|
Z31/6x50 |
Z31/10x30 |
Z1000W/86/18 |
Z1000W/86/20 |
Z010/18x140 |
48 |
86 |
196 |
196 |
50 |
K2501/196x196x50
|
|
Z31/6x45 |
Z31/10x60 |
Z1000W/116/18 |
Z1000W/116/20 |
Z010/18x140 |
61 |
116 |
196 |
196 |
63 |
K2501/196x196x63
|
|
The dimensions of K2500/... are compatible with the HASCO K programme.