A8020/d1xd2 | Pribor | Vpenjalna naprava | K | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
A8020/d1xd2

Čistilec

A8020/d1xd2

1.2312
1080 N/mm²

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

t1 d3 d1 d2 Naročniška oznaka Podatki CAD
5 22 20 30 A8020/20x30
5 30 26 38 A8020/26x38
1 36 30 44 A8020/30x44
1 48 42 56 A8020/42x56
1 60 54 68 A8020/54x68