Z1050/d1xh1xd2 | Dolivni vložek | Dolivek | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1050/d1xh1xd2

Dolivni vložek, okrogel, z ukrivljenim dolivkom

Z1050/d1xh1xd2

54 HRC
1.3343

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 h2 t2 t1 a1 d5 d4 d3 d1 h1 d2 Naročniška oznaka Podatki CAD
5,5 0,6 1,25 10 0,5 2,5 2,2 M4 6 17 0,6 Z1050/6x17x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,2 M4 8 22 0,6 Z1050/8x22x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,4 M4 8 22 0,8 Z1050/8x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,5 M5 10 22 0,8 Z1050/10x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,9 M5 10 22 1,2 Z1050/10x22x1,2
8 0,8 2 12 1 4 3,3 M5 10 22 1,6 Z1050/10x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 2,9 M5 12 22 1,2 Z1050/12x22x1,2
10 0,8 2,5 11 1 5 3,3 M5 12 22 1,6 Z1050/12x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 3,7 M5 12 22 2,0 Z1050/12x22x2,0