Z10650/l1xb1xh1xd1 | Dolivni vložek | Dolivek | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z10650/l1xb1xh1xd1

Dolivni vložek, kotni

Izbira različice izdelka

r2 r1 t5 t4 t3 t2 t1 l4 l3 l2 d4 d3 max.d2 l1 b1 h1 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
1,7 0,3 1,5 7 1 2,5 1,5 10 1 4 2,7 M4 0,8 12 5 15 3 Z10650/12x5x15x3
3 0,3 2,5 8,5 2,2 4,8 3 17,3 1,2 5,5 4,5 M5 1,6 20 10 22 5 Z10650/20x10x22x5
3,5 0,3 4 8,5 4,2 7,4 5 26,8 1,4 7 5,5 M6 2,4 30 12 27 8 Z10650/30x12x27x8