Z41/d1xl1 | Izmetač | Izmetač | Izmetač | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z41/d1xl1

Izmetač, kaljen, nitriran

Z41/d1xl1

kaljeno in nitrirano
~ 1.2343
DIN 1530-1

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

r1 k1 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
0,2 1,2 2,5 1 40 Z41/1x40
0,2 1,2 2,5 1 50 Z41/1x50
0,2 1,2 2,5 1 63 Z41/1x63
0,2 1,2 2,5 1 80 Z41/1x80
0,2 1,2 2,5 1 100 Z41/1x100
0,2 1,2 2,5 1 125 Z41/1x125
0,2 1,2 2,5 1 160 Z41/1x160
0,2 1,2 2,5 1 200 Z41/1x200