Z4650/b1xs1xl1 | Ploščati izmetač | Izmetač | Izmetač | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z4650/b1xs1xl1

Ploščati izmetač, DLV, z vogalnimi radiji

Z4650/b1xs1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
DLC prevleka / trdota >70HRC

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

r1 k1 l3 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,5 80 Z4650/2,8x0,5x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,5 100 Z4650/2,8x0,5x100
0,3 3 5 60 6 3 2,8 0,5 125 Z4650/2,8x0,5x125
0,3 3 5 80 6 3 2,8 0,5 160 Z4650/2,8x0,5x160
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,6 80 Z4650/2,8x0,6x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,6 100 Z4650/2,8x0,6x100
0,3 3 5 60 6 3 2,8 0,6 125 Z4650/2,8x0,6x125
0,3 3 5 80 6 3 2,8 0,6 160 Z4650/2,8x0,6x160
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,8 80 Z4650/2,8x0,8x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,8 100 Z4650/2,8x0,8x100