Z1455/l1xd1 | Infrardeča- varnost | Varovanje orodja | Merilna tehbika | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1455/l1xd1

Držalo

Z1455/l1xd1

3.4365

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Pos2 h1 b1 l2 l1 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
Z31/5x22 20 13 32 20 6,5 Z1455/20x6,5
Z31/5x22 20 13 32 20 8 Z1455/20x8
Z31/5x22 20 13 32 20 8,2 Z1455/20x8,2
Z31/5x22 20 13 32 20 10 Z1455/20x10
Z31/5x30 25 14 36 24 12,2 Z1455/24x12,2
Z31/5x35 30 14 45 30 18,2 Z1455/30x18,2