Z947/1/d1xl1 | Orodje | Orodja za obdelavo, pripomočki, potrošni material | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z947/1/d1xl1

Montažna palica

Z947/1/d1xl1

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

d2 Typ d1 l1 Naročniška oznaka
M3 1 6 150 Z947/1/6x150
M4 1 8 200 Z947/1/8x200
M4 1 8 315 Z947/1/8x315
M6 1 10 250 Z947/1/10x250
M6 1 10 400 Z947/1/10x400