Z947/2/d1xl1-01 | Orodje | Orodja za obdelavo, pripomočki, potrošni material | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1-01

Navojna palica

Izbira različice izdelka

Typ d1 l1 Naročniška oznaka
2 12 250 Z947/2/12x250-01
2 12 630 Z947/2/12x630-01
2 16 250 Z947/2/16x250-01
2 16 800 Z947/2/16x800-01