Z1691/d1
Drog za dvostopenjsko izmetavanje, DLC, osrednji, vodilni

Z1691/d1
Functional surfaces with DLC coating
Napotek za vgradnjo
pdf, 285,3KB
Nadomestni deli
pdf, 137,5KB
Informacijska brošura
pdf, 1,4M
Medijska knjižnica
več
Prijava
Izbira različice izdelka
sw3 | sw2 | sw1 | k1 | h1 | b1 | l9 | l5 | l4 | l3 | l2 | l1 | d10 | d9 | d8 | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | min.H1 | max.H2 | max.H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 10 | 4 | 2,6 | 3,2 | 22 | 9 | 21 | 38,8 | 72 | 164 | 17,6 | 13,4 | M8x0,75 | 41,6 | 50 | 18,5 | 4,3 | M28,5x1 | M20x1 | 3 | 44 | 20 |
21 | 13 | 13 | 5 | 3,5 | 4 | 25 | 12 | 21 | 63 | 110 | 228 | 22 | 17,4 | M11x1 | 48 | 60 | 22 | 5,4 | M35x1,25 | M24x1,5 | 4 | 65 | 30 |
27 | 17 | 17 | 6 | 4 | 5 | 30 | 17 | 17 | 74 | 131 | 270 | 27 | 21 | M14x1 | 61 | 75 | 28 | 6,5 | M45x1,5 | M30x1,5 | 6 | 80 | 42 |
36 | 24 | 24 | 7 | 5 | 6 | 38 | 17 | 27 | 89 | 166 | 340 | 33 | 26 | M18x1 | 82 | 100 | 38 | 8,8 | M60x1,5 | M40x1,5 | 10 | 95 | 60 |
46 | 32 | 32 | 10 | 7 | 8 | 50 | 27 | 41 | 122 | 232 | 470 | 43 | 35 | M25x1,5 | 104 | 125 | 52 | 11 | M75x1,5 | M55x1,5 | 14 | 130 | 86 |
65 | 41 | 41 | 15 | 11 | 9 | 60 | 27 | 51 | 155 | 295 | 583 | 58 | 48 | M34x1,5 | 128 | 150 | 69 | 11 | M98x2 | M72x1,5 | 18 | 180 | 110 |