Z1692/d1xmax.H1
Drog za dvostopenjsko izmetavanje, DLC, zentralni, enojni hod

Z1692/d1xmax.H1
Napotek za vgradnjo
pdf, 264,4KB
Nadomestni deli
pdf, 224,9KB
Informacijska brošura
pdf, 1,4M
Medijska knjižnica
več
Prijava
Izbira različice izdelka
sw4 | sw2 | sw1 | l10 | l9 | l8 | l7 | l6 | l5 | l4 | l2 | l1 | d13 | d12 | d10 | d9 | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | min.H2 | max.H2 | min.H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 50,2 | 32 | 16 | 10 | 53 | 14 | 71 | 58 | 17 | 155 | 260 | 81 | 5,4 | M16 | 37 | 45 | 70 | 93 | 69 | M48x1,5 | M14x1 | 4 | 45 | 4 |
46 | 60,2 | 41 | 25 | 12 | 68 | 15 | 89 | 80 | 17 | 198 | 325 | 95 | 6,4 | M16 | 46 | 55 | 82 | 110 | 80 | M58x1,5 | M18x1 | 5 | 60 | 6 |
65 | 80,2 | 50 | 24 | 14 | 90 | 18 | 116 | 152 | 22 | 258 | 471 | 123 | 8,5 | M24 | 56 | 73 | 108 | 140 | 106 | M76x1,5 | M24x1,5 | 6 | 80 | 8 |