Z1800/h1xl1xb1/Mat | Drsne enote | Drsni sistem | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1800/h1xl1xb1/Mat

Drsnik, blank

Z1800/h1xl1xb1/Mat

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

h4 h2 b2 h1 l1 b1 Mat Naročniška oznaka Podatki CAD
12 4 26 16 200 20 1.2343 Z1800/16x200x20/1.2343
12 4 31 16 200 25 1.2343 Z1800/16x200x25/1.2343
12 4 46 16 200 40 1.2343 Z1800/16x200x40/1.2343
12 4 69 16 200 63 1.2343 Z1800/16x200x63/1.2343
20 5 46 25 200 40 1.2343 Z1800/25x200x40/1.2343
20 5 69 25 200 63 1.2343 Z1800/25x200x63/1.2343
20 5 86 25 200 80 1.2343 Z1800/25x200x80/1.2343
34 6 71 40 250 63 1.2343 Z1800/40x250x63/1.2343
34 6 88 40 250 80 1.2343 Z1800/40x250x80/1.2343
34 6 108 40 250 100 1.2343 Z1800/40x250x100/1.2343