Z1802/h1xb1xl1/Mat | Drsne enote | Drsni sistem | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1802/h1xb1xl1/Mat

Drsnik oblikovni

Z1802/h1xb1xl1/Mat

55 HRC / 45 HRC
1.2767 / Toolox 44

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

t3 t2 t1 a2 a1 l3 l2 d3 d2 d1 h1 b1 l1 Mat Naročniška oznaka Podatki CAD
8,5 5,5 3,2 10 15 15 5 4 8 4,5 12 25 30 1.2767 Z1802/12x25x30/1.2767
8,5 5,5 3,2 10 20 15 5 4 8 4,5 12 40 30 1.2767 Z1802/12x40x30/1.2767
8,5 5,5 3,2 10 30 15 5 4 8 4,5 12 63 30 1.2767 Z1802/12x63x30/1.2767
10 6 4,6 10 15 15 5,5 4 8 4,5 16 25 30 1.2767 Z1802/16x25x30/1.2767
10 6 4,6 10 20 15 5,5 4 8 4,5 16 40 30 1.2767 Z1802/16x40x30/1.2767
10 6 4,6 10 30 15 5,5 4 8 4,5 16 63 30 1.2767 Z1802/16x63x30/1.2767
13,5 9 4,6 13 20 18 8 4 8 4,5 20 40 40 1.2767 Z1802/20x40x40/1.2767
13,5 9 4,6 13 30 18 8 4 8 4,5 20 63 40 1.2767 Z1802/20x63x40/1.2767
13,5 9 4,6 13 40 18 8 4 8 4,5 20 80 40 1.2767 Z1802/20x80x40/1.2767
16 10 5,7 16 20 22 10 4 10 5,5 25 40 40 1.2767 Z1802/25x40x40/1.2767