Z1814/b1xl1xh1 | Drsne enote | Drsni sistem | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1814/b1xl1xh1

Distančna podložka

Z1814/b1xl1xh1

50 HRC
1.0715 / 1.7131

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

r1 d1 b1 l1 h1 Naročniška oznaka Podatki CAD
3,7 6,6 10 21 3 Z1814/10x21x3
3,7 9 12 29 3 Z1814/12x29x3