Z1754/d1 | Mehanizem drsnika | Drsni sistem | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1754/d1

Vodilni blok

Z1754/d1

54 HRC
1.2767

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

h1 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
32 11 16 11,6 10 23 50 36 56 67 8 15 9 16 Z1754/16
45 15,5 22,5 16,1 13 32 67 54 80 90 10 20 14 25 Z1754/25