Z1756/l1xh1 | Mehanizem drsnika | Drsni sistem | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1756/l1xh1

Distančnik

Z1756/l1xh1

1.2162
590 N/mm²

Izbira različice izdelka

b1 l1 h1 Naročniška oznaka Podatki CAD
56 36 25 Z1756/36x25
56 36 40 Z1756/36x40
56 36 63 Z1756/36x63
80 45 32 Z1756/45x32
80 45 50 Z1756/45x50
80 45 80 Z1756/45x80