Z1761/d1xl1xw1 | Mehanizem drsnika | Drsni sistem | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1761/d1xl1xw1

Zobata letev, spiralno ozoblenje, dvostranski

Z1761/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Izbira različice izdelka

d1 l1 w1 Naročniška oznaka Podatki CAD
25 125 45 Z1761/25x125x45
25 160 45 Z1761/25x160x45
25 200 45 Z1761/25x200x45