Z1892/d1xh1 | Varovanje drsnika | Drsni sistem | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
max.F a1 d2 d1 h1 Naročniška oznaka Podatki CAD
4,5 3,95 M3 16 4,06 Z1892/16x4,06
13,5 3,8 M4 19 12,7 Z1892/19x12,7
36 3,8 M4 22 19,05 Z1892/22x19,05