Z1810/d1 | Zaklep drsnika | Drsni sistem | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1810/d1

Zaklep, rectangular

Z1810/d1

53 HRC
1.2842

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Pos2 h2 h1 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d2 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
Z31/4x25 22 36 18 14,2 18 11 28 32 11 8 Z1810/8
Z31/4x30 27 44 22 17,2 20 15 32 40 13 10 Z1810/10