Z2321/d1 | Cilinder | Hidravlični program | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z2321/d1

Vmesnik

Z2321/d1

1.2343

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

b1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
19 10 14 19 26 M10 16 Z2321/16
23 12 16 23 32 M12 20 Z2321/20
27 12 16 26 39 M12 25 Z2321/25
34 16 20 33 48 M16 32 Z2321/32
42 20 26 40 61 M20 42 Z2321/42
49 20 26 43 72 M20 50 Z2321/50
58 24 30 48 85 M24 60 Z2321/60