Z2350/d1xd2xH1

Vpenjalni dvosmerni cilinder, dvosmerni

Izbira različice izdelka

F1 F2 sw1 h1 t5 t4 t3 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l2 l1 d5 d4 d3
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 62 11 6,5 M6
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 79 11 6,5 M6
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 97 11 6,5 M6
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 71 14 8,5 M10
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 101 14 8,5 M10
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 151 14 8,5 M10
12,5 7,7 22 63 27 3 10,6 10,6 16 63 24 40 40 63 10 85 10 89 18 10,5 M16
12,5 7,7 22 63 27 3 10,6 10,6 16 63 24 40 40 63 10 85 10 114 18 10,5 M16
12,5 7,7 22 63 27 3 10,6 10,6 16 63 24 40 40 63 10 85 10 164 18 10,5 M16
d1 d2 H1 Naročniška oznaka Podatki CAD
16 10 16
Z2350/16x10x16
16 10 32
Z2350/16x10x32
16 10 50
Z2350/16x10x50
25 16 20
Z2350/25x16x20
25 16 50
Z2350/25x16x50
25 16 100
Z2350/25x16x100
40 25 25
Z2350/40x25x25
40 25 50
Z2350/40x25x50
40 25 100
Z2350/40x25x100