Z2351/d1xl1 | Cilinder | Hidravlični program | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z2351/d1xl1

Vmesnik

Z2351/d1xl1

45 HRC
1.2344

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 k1 b1 l3 d3 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
9 7 5,5 13 18 M6 10 30 Z2351/10x30
14 10 6,5 18 27 M10 16 40 Z2351/16x40
17 10 8 22 32 M12 20 45 Z2351/20x45
22 12 9 25 38 M16 25 50 Z2351/25x50
27 12 16 38 46 M20 32 65 Z2351/32x65
32 14 17,5 52 56 M27 40 85 Z2351/40x85