Z2352/d1xd2 | Cilinder | Hidravlični program | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
Kliknite za odpiranje / zapiranje Kliknite za odpiranje / zapiranje
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
Z2352/d1xd2

Paket tesnil

Izbira različice izdelka

d1 d2 Naročniška oznaka
16 10 Z2352/16x10
25 16 Z2352/25x16
32 20 Z2352/32x20
40 25 Z2352/40x25
50 32 Z2352/50x32
63 40 Z2352/63x40