Z2702/d1 | Povezava | Hidravlični program | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z2702/d1

T-vijačenje

Z2702/d1

Jeklo
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Typ d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
T06L M12x1,5 Z2702/12x1,5
T08L M14x1,5 Z2702/14x1,5
T10L M16x1,5 Z2702/16x1,5
T12L M18x1,5 Z2702/18x1,5
T15L M22x1,5 Z2702/22x1,5