Z2703/d1 | Povezava | Hidravlični program | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z2703/d1

T-priključna cev, nastavljiva

Z2703/d1

Jeklo
DIN EN ISO 8434-01 (DIN 2353)

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Typ sw1 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
ET06L 14 M12x1,5 Z2703/12x1,5
ET08L 17 M14x1,5 Z2703/14x1,5
ET10L 19 M16x1,5 Z2703/16x1,5
ET12L 22 M18x1,5 Z2703/18x1,5
ET15L 27 M22x1,5 Z2703/22x1,5