Z2712/d1xd2 | Povezava | Hidravlični program | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z2712/d1xd2

Očesni vijak vrtljiv

Z2712/d1xd2

Jeklo
DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353)DIN EN ISO 8

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Typ sw1 d1 d2 Naročniška oznaka Podatki CAD
SWVE06LR 14 M12x1,5 G1/8 Z2712/12x1,5xG1/8
SWVE08LR 19 M14x1,5 G1/4 Z2712/14x1,5xG1/4
SWVE10LR 19 M16x1,5 G1/4 Z2712/16x1,5xG1/4
SWVE12LR 22 M18x1,5 G3/8 Z2712/18x1,5xG3/8
SWVE15LR 27 M22x1,5 G1/2 Z2712/22x1,5xG1/2