Z1591/d2xl1 | Izmetalna sklopka | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1591/d2xl1

Drog za sklopko

Z1591/d2xl1

58 HRC
1.2764

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Pos2 sw2 sw1 h1 l3 l2 d1 d2 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
Z28/10 17 14 7,6 28 68 M10 18 20 Z1591/18x20
Z28/12 19 19 9,6 35 83 M12 24 25 Z1591/24x25
Z28/16 24 24 12,3 43 101 M16 30 32 Z1591/30x32