Z1592/d2xl1 | Izmetalna sklopka | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1592/d2xl1

Ejector coupling rod, blank

Z1592/d2xl1

58 HRC
1.2764

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

sw1 l3 l2 d1 d2 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
14 20 50 18 18 200 Z1592/18x200
19 23 60 24 24 250 Z1592/24x250
24 26 70 30 30 280 Z1592/30x280