Z17410/b1xmax.H1 | Potezni element | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z17410/b1xmax.H1

Poteznik, s nastevitveno vzmetjo, DLC

Z17410/b1xmax.H1

1.2762

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b7 b6 b5 b4 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 141 30 20 10 140 171 131
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 181 30 20 10 180 211 171
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 201 45 34 15 200 246 186
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 251 45 34 15 250 296 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 251 60 45 15 250 311 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 301 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Naročniška oznaka Podatki CAD
50 85 Z17410/50x85
50 125 Z17410/50x125
80 112 Z17410/80x112
80 162 Z17410/80x162
100 140 Z17410/100x140
100 190 Z17410/100x190

Potezniki HASCO natančno regulirajo potek posameznih hodov med postopkom brizganja. Novi potezniki z dvojno funkcijo potezal vas bodo prepričali z veliko močjo in zanesljivostjo. Različne različice lahko aktivirate s hodom orodja ali izmetala. Prav tako lahko izbirno nastavite zakasnitev opravil. Nova zatikala so uporabna zlasti v primerih, ko želite pred drugim odpiranjem odpreti še glavno ločevalno raven.

  • Prilagodljive možnosti vgradnje in kombiniranja
  • Dvostranski zaklop
  • Možnost pritrjevanja z mozniki
  • Premaz DLC zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka
  • Vgradnja zunaj orodja