Z17420/b1xmax.H1 | Potezni element | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z17420/b1xmax.H1

Zaklepanje poteznika, s nastevitveno vzmetjo, DLC

Z17420/b1xmax.H1

1.2762

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 3 38 20 10 47 22 15 141 20 146 191 10,25
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 4,5 56 34 12 77 30 20 201 34 196 246 17,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 6 72 45 14 97 38 25 251 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Naročniška oznaka Podatki CAD
50 96 Z17420/50x96
80 111 Z17420/80x111
100 133 Z17420/100x133

Potezniki HASCO natančno regulirajo potek posameznih hodov med postopkom brizganja. Novi potezniki z dvojno funkcijo potezal vas bodo prepričali z veliko močjo in zanesljivostjo. Različne različice lahko aktivirate s hodom orodja ali izmetala. Prav tako lahko izbirno nastavite zakasnitev opravil. Nova zatikala so uporabna zlasti v primerih, ko želite pred drugim odpiranjem odpreti še glavno ločevalno raven.

  • Prilagodljive možnosti vgradnje in kombiniranja
  • Dvostranski zaklop
  • Možnost pritrjevanja z mozniki
  • Premaz DLC zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka
  • Vgradnja zunaj orodja