Z1742/b1xmax.H1 | Potezni element | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1742/b1xmax.H1

Zaklepanje poteznika, DLC

Z1742/b1xmax.H1

1.2762

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 a3 a2 a1 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 40 20 10 15 30,05 20 146 191 10,25
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 60 34 16 20 45,05 34 196 246 17,25
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 80 45 22 25 60,05 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Naročniška oznaka Podatki CAD
50 96 Z1742/50x96
80 111 Z1742/80x111
100 133 Z1742/100x133

Potezniki HASCO natančno regulirajo potek posameznih hodov med postopkom brizganja. Novi potezniki z dvojno funkcijo potezal vas bodo prepričali z veliko močjo in zanesljivostjo. Različne različice lahko aktivirate s hodom orodja ali izmetala. Prav tako lahko izbirno nastavite zakasnitev opravil. Nova zatikala so uporabna zlasti v primerih, ko želite pred drugim odpiranjem odpreti še glavno ločevalno raven.

  • Prilagodljive možnosti vgradnje in kombiniranja
  • Dvostranski zaklop
  • Možnost pritrjevanja z mozniki
  • Premaz DLC zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka
  • Vgradnja zunaj orodja