Z174/b1xmax.H1xHv-02 | Potezni element | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z174/b1xmax.H1xHv-02

Potezni element

Z174/b1xmax.H1xHv-02

58 -3HRC, 38 +3HRC
1.2162
tekoče honano

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

b1 max.H1 Hv Naročniška oznaka
50 90 0,5 Z174/50x90x0-02
50 90 0,5
Z174/50x90x0-02
50 90 20,5 Z174/50x90x20-02
50 90 20,5
Z174/50x90x20-02
50 130 0,5 Z174/50x130x0-02
50 130 0,5
Z174/50x130x0-02
50 130 50,5 Z174/50x130x50-02
50 130 50,5
Z174/50x130x50-02
80 117 0,5 Z174/80x117x0-02
80 117 0,5
Z174/80x117x0-02