Z17800/d1xl2 | Potezni element | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z17800/d1xl2

zaklepna enota , vlečni sistem

Z17800/d1xl2

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

r1 k2 s4 l4 d7 d6 d4 d3 d1 l2 Naročniška oznaka Podatki CAD
1 6 4 12 32 22 42 36 28 96 Z17800/28x96
1,5 8 5 15 42 29 54 46 36 116 Z17800/36x116
2 10 6 19 56 40 74 63 48 136 Z17800/48x136