Z165/Typ | Potisno-vlečni elementi | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z165/Typ

Vodena izmetna naprava za vleko nazaj

Z165/Typ

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

max.H sw1 h1 a1 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Naročniška oznaka Podatki CAD
55 20 11 11,35 0,9 45 12 70 24 M12x1 M32x1,5 50 Z165/50
70 27 12 13,4 0,9 60 17 90 31 M16x1,5 M42x1,5 60 Z165/60
100 34 13 14,4 1 75 22 120 39 M20x1,5 M50x1,5 80 Z165/80