Z1552/d1xl1 | Navojno jedro | Program za prenos | Razformiranje | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z1552/d1xl1

Puša, prazno

Z1552/d1xl1

2.0550

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Tol.d1 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
h12 25 315 Z1552/25x315
h12 32 315 Z1552/32x315
h12 40 250 Z1552/40x250
h12 50 250 Z1552/50x250
js16 60 200 Z1552/60x200
js16 75 200 Z1552/75x200
js17 90 160 Z1552/90x160
js17 100 160 Z1552/100x160
Vsi izdelki iz kategorije - Navojno jedro
Z1550/d1xl1xz1xm1
Z1550/...
Navojno jedro, blank
Z1552/d1xl1
Z1552/...
Puša, prazno