H1295/6/d1xl1 | Termo tipalo | Regulirna tehnika | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
H1295/6/d1xl1

Termo tipalo

Izbira različice izdelka

Typ d1 l1 Naročniška oznaka
6 1 55 H1295/6/1x55
6 1 65 H1295/6/1x65
6 1 75 H1295/6/1x75
6 1 84 H1295/6/1x84
6 1 95 H1295/6/1x95
6 1 110 H1295/6/1x110
6 1 120 H1295/6/1x120
6 1 135 H1295/6/1x135
6 1 155 H1295/6/1x155
6 1 175 H1295/6/1x175