K501/d1xh1 | Centrirni obroč | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
K501/d1xh1

Centrirni obroč, with fixing holes

Replacement product
Z7525/d1xh1

1.1730
640 N/mm²


K501/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

Typ h2 s1 d1 h1 Naročniška oznaka Replacement product Podatki CAD
3 4 - 100 8 K501/100x8
3 4 - 100 12 K501/100x12
3 9 5 100 13 K501/100x13
3 11 7 100 15 K501/100x15
3 12,5 8,5 100 16,5 K501/100x16,5
3 4 - 110 8 K501/110x8
3 7 3 110 11 K501/110x11
3 4 - 110 12 K501/110x12
3 9 5 110 13 K501/110x13
3 11 7 110 15 K501/110x15