K505/d1xh1 | Centrirni obroč | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
K505/d1xh1

Centrirni obroč, raven

Replacement product
Z7530/d1xh1

1.1730
640 N/mm²


K505/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

s1 d1 h1 Naročniška oznaka Replacement product Podatki CAD
- 40 6 K505/40x6
3 40 9 K505/40x9
- 60 8 K505/60x8
3 60 11 K505/60x11
5 60 13 K505/60x13
- 80 8 K505/80x8
3 80 11 K505/80x11
5 80 13 K505/80x13
- 90 8 K505/90x8
3 90 11 K505/90x11