Z710/d1 | Dvižna naprava | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z710/d1

Očesni vijak

Z710/d1

max. 200°C
C15E
DIN 580

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

max.F2 max.F1 k1 h1 l1 d4 d3 d2 d1 Naročniška oznaka Podatki CAD
100 140 8 36 13 20 36 20 M8 Z710/8
170 230 10 45 17 25 45 25 M10 Z710/10
240 340 12 53 20,5 30 54 30 M12 Z710/12
500 700 14 62 27 35 63 35 M16 Z710/16
860 1200 16 71 30 40 72 40 M20 Z710/20
1290 1800 20 90 36 50 90 50 M24 Z710/24
2300 3200 24 109 45 60 108 65 M30 Z710/30
3300 4600 28 128 54 70 126 75 M36 Z710/36
4500 6300 32 147 63 80 144 85 M42 Z710/42
6100 8600 38 168 68 90 166 100 M48 Z710/48