Z721/d1xl1xmax.F2 | Dvižna naprava | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z721/d1xl1xmax.F2

Očesni vijak, vrtljiv

Z721/d1xl1xmax.F2

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

max.F1 sw1 k1 h3 h2 h1 b1 d2 d1 l1 max.F2 Naročniška oznaka Podatki CAD
0,6 34 13 55 41 48 32 36,5 M8 18 0,3 Z721/8x18x0,3
1 34 13 55 41 48 32 36,5 M10 18 0,5 Z721/10x18x0,5
1,4 34 13 55 41 48 32 36,5 M12 18 0,7 Z721/12x18x0,7
2 34 13 55 41 48 32 36,5 M14 20 1 Z721/14x20x1
2,8 34 13 55 41 48 32 36,5 M16 20 1,4 Z721/16x20x1,4
3,4 34 13 55 41 48 32 36,5 M20 30 1,7 Z721/20x30x1,7
5 46 16 70 55 67 34 52 M20 30 2,5 Z721/20x30x2,5
8 50 18 85 61 75 45 57 M24 30 4 Z721/24x30x4
12 65 20 85 76 94,5 45 70 M30 35 6,7 Z721/30x35x6,7
15 75 23 115 83 106 60 81 M36 54 10 Z721/36x54x10