Z361/d1xl1 | Elementi z vzmetjo | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z361/d1xl1

Zapah kroglični, ravna glava, na navoju reža za vijačenje

Z361/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
27,6 18 1,2 10,8 17,5 13 5 M8 16 Z361/8x16
55 35 2 14,8 24,5 18 8 M12 22 Z361/12x22