Z373/d1xl1 | Elementi z vzmetjo | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z373/d1xl1

Zapah kroglični, z glavo, s sornikom

Z373/d1xl1

max. 250°C
1.0718

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

F2 F1 Sn k1 l2 d3 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
110 42 5,5 4 40 13 5,9 10 30 Z373/10x30