Z374/d1xl1 | Elementi z vzmetjo | Splošne orodjarske komponente | Z | Katalog izdelkov | HASCO Portal
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
Z374/d1xl1

Zapah kroglični, natlačen

Z374/d1xl1

max. 250°C
1.4303

Prijava
Registracija

Izbira različice izdelka

F2 F1 Sn l3 l2 d3 d2 d1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
4 2 0,7 1 5,9 4,6 3 4 5 Z374/4x5
5,6 4 0,8 1 7 5,6 4 5 6 Z374/5x6
9,6 6 1,2 1 8,5 6,5 5 6 7 Z374/6x7
9,6 6 1,4 1 10,8 8,5 6,5 8 9 Z374/8x9